Skrutkovače neizolovaný

Obj. č.: AS 4052007

Ergonomic screwdriver which adapts perfectly to the hand, thereby minimising the force required.

Obj. č.:
AS 4052007
Prevedenie
pre skrutky s jednou drážkou
Výhody
Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
Optimálne uchopenie rukoväte umožňujúce vyšší krútiaci moment a dlhšiu prácu bez únavy
Materiál
Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu
5 mm
Dĺžka hrotu
150 mm
Hrot (šírka x hrúbka)
5,5 x 1 mm
Typ hrotu
SL
Priemer rukoväte
33 mm
Dĺžka rukoväte
101 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,08 kg
Brutto hmotnosť
0,085 kg
Číslo colnej sadzby
82054000
EAN
4028177807068
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Popis výrobku
Skrutkovač, neizolovaný, hrot: SL 5,5 x 1 mm