Skrutkovače neizolovaný

Obj. č.: AS 4052022

Ergonomic screwdriver which adapts perfectly to the hand, thereby minimising the force required.

Obj. č.:
AS 4052022
Prevedenie
pre krížovú drážku Pozidriv
Výhody
Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
Optimálne uchopenie rukoväte umožňujúce vyšší krútiaci moment a dlhšiu prácu bez únavy
Materiál
Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu
6 mm
Dĺžka hrotu
100 mm
Typ hrotu
PZ 2
Priemer rukoväte
36 mm
Dĺžka rukoväte
106 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,09 kg
Brutto hmotnosť
0,096 kg
Číslo colnej sadzby
82054000
EAN
4028177807112
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Popis výrobku
Skrutkovač, neizolovaný, hrot: PZ 2