Skrutkovače neizolovaný

Obj. č.: AS 4052038

Ergonomic screwdriver which adapts perfectly to the hand, thereby minimising the force required.

Obj. č.:
AS 4052038
Prevedenie
pre skrutky s krížovou drážkou Phillips
Výhody
Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
Optimálne uchopenie rukoväte umožňujúce vyšší krútiaci moment a dlhšiu prácu bez únavy
Materiál
Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu
6 mm
Dĺžka hrotu
25 mm
Typ hrotu
PH 2
Priemer rukoväte
21 mm
Dĺžka rukoväte
60 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,03 kg
Brutto hmotnosť
0,038 kg
Číslo colnej sadzby
82054000
EAN
4028177807143
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Popis výrobku
Skrutkovač, neizolovaný, hrot: PH 2, s krátkou čepeľou