Skrutkovače neizolovaný

Obj. č.: AS 4052054

Ergonomic screwdriver which adapts perfectly to the hand, thereby minimising the force required.

Obj. č.:
AS 4052054
Prevedenie
pre TX
Výhody
Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
Optimálne uchopenie rukoväte umožňujúce vyšší krútiaci moment a dlhšiu prácu bez únavy
Materiál
Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu
4 mm
Dĺžka hrotu
100 mm
Typ hrotu
TX 15
Priemer rukoväte
30 mm
Dĺžka rukoväte
94 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,05 kg
Brutto hmotnosť
0,053 kg
Číslo colnej sadzby
82054000
EAN
4028177807167
ETIM 9
EC000801
ETIM 8
EC000801
ECLASS 8.0
21040406
Popis výrobku
Skrutkovač, neizolovaný, hrot: TX 15