- Obj. č.:
- AS 4052056
- Prevedenie
- pre TX
- Výhody
- Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
- Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
- Optimálne uchopenie rukoväte umožňujúce vyšší krútiaci moment a dlhšiu prácu bez únavy
- Materiál
- Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
- Farba
- Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
- Ø hrotu
- 5 mm
- Dĺžka hrotu
- 100 mm
- Typ hrotu
- TX 25
- Priemer rukoväte
- 36 mm
- Dĺžka rukoväte
- 106 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,08 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,087 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82054000
- EAN
- 4028177807181
- ETIM 9
- EC000801
- ETIM 8
- EC000801
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
-
Skrutkovač, neizolovaný, hrot: TX 25