- Obj. č.:
- AS 4053002
- Prevedenie
- pre skrutky s jednou drážkou
- Výhody
- Najvyššia tvrdosť a hodnoty krútiacich momentov
- Technické údaje
- Adaptácia nástrojov E 6,3 (¼")
- Materiál
- Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
- Ø hrotu
- 6,3 mm
- Hrot (šírka x hrúbka)
- 3,5 x 0,6 mm
- Typ hrotu
- SL
- Dĺžka
- 73 mm
- Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,027 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,031 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82079030
- EAN
- 4028177807389
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Popis výrobku
-
Skrutkový bit pre akumulátorové skrutkovače, SL 3,5 x 0,6 mm