Industrijski nastavek za akumulatorske izvijače z dolgo gredjo

Obj. č.: AS 4053022

Natančno izdelan izvijač z dolgo osjo za industrijsko uporabo.

Obj. č.:
AS 4053022
Provedení
pro šrouby s křížovou drážkou Phillips
Popis výrobku
Precizně vyrobené šroubováky s dlouhým dříkem pro průmyslové použití.
Výhody
Nejvyšší tvrdost a hodnoty krouticích momentů
Technické údaje
Adaptace nástrojů E 6,3 (¼")
Materiál
Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Ø hrotu
6,3 mm
Typ hrotu
PH 2
Délka
73 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,03 kg
Brutto hmotnost
0,049 kg
Číslo celní sazby
82079030
EAN
4028177807433
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Popis výrobku
AS Šroubový bit PH