Súprava skrutkovačov izolovaných

Obj. č.: AS 4052211

Multi-part screwdriver set. With a long, slender handle and high-performance tips with non-transfer insulation.

Obj. č.:
AS 4052211
Prevedenie
S ochrannou izoláciou 1000 V
Výhody
Malá vynakladaná sila vďaka ergonomicky tvarovanej rukoväti
Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
Rukoväť o 30 % a izolácia až o 50 % štíhlejšia ako pri porovnateľnom náradí
Materiál
Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Rozsah dodávky
Súprava 5 skrutkovačov
Typ hrotu
SL 3 x 0,5 mm
SL 4 x 0,8 mm
SL 5,5 x 1 mm
PZ 1
PZ 2
Normy
IEC 60 900
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,37 kg
Brutto hmotnosť
0,385 kg
Číslo colnej sadzby
82054000
EAN
4028177807358
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Popis výrobku
Sada skrutkovačov izolovaná, hrot: SL 3x0,5_4x0,8_5,5x1/PZ 1_2
Certifikáty
VDE