Držalo nastavkov magnetni

Obj. č.: AS 4053310

Magnetno držalo s šesterokotnim nastavkom za varno držanje nastavkov.

Obj. č.:
AS 4053310
Popis výrobku
Magnetický držák s šestihranným úchytem pro pevné uchycení bitů.
Výhody
Extra silný magnet pro optimální přídržnou sílu
Precizní rotace
Technické údaje
Adaptace nástrojů E 6,3 (¼")
Materiál
Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Ø hrotu
6,3 mm
Délka hrotu
47 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,01 kg
Brutto hmotnost
0,018 kg
Číslo celní sazby
85051190
EAN
4028177807549
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC002118
ECLASS 8.0
21044204
Popis výrobku
AS Magnetický držák bitů