Súprava zameniteľných skrutkovačov neizolovaný

Obj. č.: AS 4053450

13-piece tool set with comfortable, foldable, lockable handle.

Obj. č.:
AS 4053450
Technické údaje
PH 1 – SL 4 x 0,8 mm
PH 2 - PH 3
PZ 1 – SL 5 x 0,8 mm
PZ 2 - SL 6 x 1 mm
PZ 3 – SL 7 x 1,2 mm
TX 6 - TX 7
TX 8 - TX 9
TX 10 - TX 15
TX 20 - TX 25
TX 30 - TX 40
Vnútorný šesťhran 3 mm - vnútorný šesťhran 4 mm
Vnútorný šesťhran 5 mm - vnútorný šesťhran 6 mm
Materiál
Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
Farba
Rukoväť: RAL 7016 a RAL 35745
Rozsah dodávky
Kombinovaná úpinka hrotu: skrutkovač a rukoväť tvaru T
12 násad, každá s 2 hrotmi
Box na uloženie
Dĺžka hrotu
160 mm
Priemer rukoväte
39 mm
Dĺžka rukoväte
105 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,03 kg
Brutto hmotnosť
1,069 kg
Číslo colnej sadzby
82054000
EAN
4028177809536
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Popis výrobku
Sada zameniteľných skrutkovačov, 13 kusov, neizolované, 12 nožov s 2 hrotmi