Rezačka na deliace prepážky

Obj. č.: AS 4054870

For cutting through micro webs or sheet steel cross members on Ri4Power interior installation components (for example, compartment dividers) or for cutting thin sheets of sheet steel, aluminium or copper up to 1.2 mm thick.

Obj. č.:
AS 4054870
Prevedenie
priame
Výhody
Rezanie materiálov bez deformácie
Čisté rezné hrany, žiadne dokončovacie práce na odrezanom profile
Jednoduchá manipulácia
Ergonomicky tvarované rukoväte proti vykĺznutiu a pre prácu nepôsobiacu únavu
Materiál
Telo nástroja: špeciálna nástrojová oceľ, valcovaná, kalená olejom
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Rozsah dodávky
Rezačka na deliace prepážky vr. hobľovačky
Vhodný pre obj. č.
9683.006
9683.008
9683.016
9683.018
9683.036
9683.038
9680.005
9680.025
9680.207
9680.227
9683.406
9683.408
9683.426
9683.428
9683.444
9683.446
9683.448
9683.464
9683.466
9683.468
9683.484
9683.486
9683.488
Rozmery
Dĺžka: 280 mm
Obrobiteľný materiál
Sheet steel
Aluminium
Copper
Plastic
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
1,2 mm
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, hliník
1,2 mm
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, meď
1,2 mm
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, plast
2 mm
Šírka rezu
2,7 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,54 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177955929
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Popis výrobku
Oddeľovacia rezačka na deliace prepážky a bočnice funkčných priestorov a NH rozvádzačové skrine pre poistkové odpínače