Krimpovacie kliešte pre fastony zásuvky

Obj. č.: AS 4054080

For use with non-insulated crimp tab terminals

Obj. č.:
AS 4054080
Prevedenie
zahnuté
Výhody
Uvoľniteľná západka
Značené pozície pre presné spracovanie príslušného prierezu
Materiál
Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch
Matný, chrómovaný
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisovanie
B-crimp
Rozmery
Šírka: 18 mm
Výška: 59 mm
Dĺžka: 198 mm
Prierez
26 ‐ 16
Pre prierez
0,1 ‐ 1,5 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,433 kg
Brutto hmotnosť
0,443 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177807662
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Popis výrobku
Crimping pliers for crimp tab terminals