- Obj. č.:
- AS 4054305
- Výhody
- Nastaviteľný doraz pre dĺžku odizolácie
- Integrované rezanie kábla
- Automatické nastavenie pre rôzne typy izolácie a priemery vodičov
- Ľahko vymeniteľné čeľuste, kompatibilné so všetkými druhmi klieští
- Dvojzložková rukoväť s mäkkou protišmykovou zónou
- Farba
- Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
- Rozmery
- Šírka: 20 mm
Výška: 90 mm
Dĺžka: 191 mm
- Prierez
- 12 ‐ 5
- Pre prierez
- 4 ‐ 16 mm²
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,17 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,18 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Popis výrobku
-
Odizolovacie kliešte, 4 - 16 mm²