Kliešte na odizolovanie

Obj. č.: AS 4054310

For stripping cables and conductors. Self-adjusting, with ergonomically styled handle, replaceable insulation stripping blade.

Obj. č.:
AS 4054310
Výhody
Nastaviteľný doraz pre dĺžku odizolácie
Integrované rezanie kábla
Automatické nastavenie pre rôzne typy izolácie a priemery vodičov
Ľahko vymeniteľné čeľuste, kompatibilné so všetkými druhmi klieští
Dvojzložková rukoväť s mäkkou protišmykovou zónou
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Poznámka k obj. č.
Vhodné aj pre gumovú a silikónovú izoláciu
Rozmery
Šírka: 20 mm
Výška: 90 mm
Dĺžka: 191 mm
Prierez
28 ‐ 12
Pre prierez
0,1 ‐ 4 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,17 kg
Brutto hmotnosť
0,18 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177807723
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Popis výrobku
Odizolovacie kliešte, 0,1 - 4 mm²