- Obj. č.:
- AS 4054315
- Prevedenie
- zahnuté
- Výhody
- Nastaviteľný doraz pre dĺžku odizolácie
- Integrované rezanie kábla
- Automatické nastavenie pre rôzne typy izolácie a priemery vodičov
- Ľahko vymeniteľné čeľuste, kompatibilné so všetkými druhmi klieští
- Dvojzložková rukoväť s mäkkou protišmykovou zónou
- Farba
- Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
- Rozmery
- Dĺžka: 168 mm
- Prierez
- 34 ‐ 8
- Pre prierez
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,218 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Popis výrobku
-
AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²