Náhradné čepele pre odizolovacie kliešte

Obj. č.: AS 4054505

Interchangeable blade cassettes for cables with different cross-sections. Also suitable for special insulations.

Obj. č.:
AS 4054505
Farba
červená
Vhodný pre obj. č.
4054.305
Pre prierez
4 ‐ 16 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,01 kg
Brutto hmotnosť
0,014 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177807778
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Popis výrobku
Náhradná čepeľ na odizolovanie vodičov AS 4054305, pre vodiče Ø 4 - 16 mm²