Štiepacie kliešte káblov

Obj. č.: AS 4054650

For copper and aluminium conductors

Obj. č.:
AS 4054650
Prevedenie
priame
Výhody
Ergonomicky tvarované rukoväte proti vykĺznutiu a pre prácu nepôsobiacu únavu
Materiál
Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Normy
S ochrannou izoláciou 1000 V
VDE
Rozmery
Šírka: 53 mm
Dĺžka: 160 mm
Pre prierez
0,5 ‐ 35 mm²
Pre Ø kábla
12 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,195 kg
Brutto hmotnosť
0,203 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177807822
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Popis výrobku
Rezačka na vodiče Ø 12 mm, 0,5 - 35 mm²
Certifikáty
VDE