Rezalnik kablov

Obj. č.: AS 4054660

Za bakrene in aluminijaste vodnike.

Obj. č.:
AS 4054660
Provedení
zahnuté
Popis výrobku
Pro měděné a hliníkové vodiče.
Výhody
Ergonomicky tvarované rukojeti pro práci nepůsobící únavu a vyklouznutí
Materiál
Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Barva
Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Normy
S ochrannou izolací 1000 V
VDE
Rozměry
Šířka: 50 mm
Délka: 180 mm
Pro průřez
0,5 ‐ 50 mm²
Pro Ø kabelu
18 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,29 kg
Brutto hmotnost
0,299 kg
Číslo celní sazby
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Popis výrobku
AS Štípací kleště pro kabely do 50mm129
Certifikáty
VDE