Štiepacie kliešte na elektroniku

Obj. č.: AS 4054750

With pointed head, 21° angled blades and small chamfer

Obj. č.:
AS 4054750
Výhody
Rovnomerné, ľahké otváranie vďaka otváracím pružinám
Ergonomicky tvarované rukoväte
Prestrčený kĺb pre trvalú stabilitu a optimálne pôsobenie sily
Materiál
Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch
Leštený, olejovaný
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Rozmery
Dĺžka: 115 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,08 kg
Brutto hmotnosť
0,088 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177807853
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21043711
Popis výrobku
Elektronické bočné štiepacie kliešte, so špicatou hlavou, uhlové (21°)