Elektrikárske nožnice

Obj. č.: AS 4054700

For cutting copper, aluminium, Kevlar and plastic.

Obj. č.:
AS 4054700
Výhody
Vysoký rezací výkon vďaka mikro ozubeniu rezacej zóny
Ergonomicky tvarované rukoväte
Dvojzložková rukoväť s mäkkou protišmykovou zónou
Nastaviteľný skrutkový kĺb
Materiál
Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch
Brúsený
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Rozmery
Dĺžka: 160 mm
Pre Ø kábla
0,1 ‐ 3,7 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,1 kg
Brutto hmotnosť
0,107 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177807846
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21044719
Popis výrobku
Elektrikárske nožnice na kábel Ø 0,1 - 3,7 mm