- Obj. č.:
- AS 4054004
- Prevedenie
- priame
- Výhody
- Minimálna vynaložená sila pri veľkých prierezoch vodičov
- Stabilne vysoko kvalitné lisovanie
- Značené pozície pre presné spracovanie príslušného prierezu
- Uvoľniteľná západka
- Materiál
- Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
- Povrch
- Matný, chrómovaný
- Farba
- Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
- Lisovanie
- WM crimp
- Smer zavedenia kábla
- bočné
- Rozmery
- Výška: 68 mm
Dĺžka: 256 mm
- Prierez
- 8 ‐ 4
- Pre prierez
- 10 ‐ 25 mm²
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,66 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,69 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82032000
- EAN
- 4028177807600
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Popis výrobku
-
Krimpovacie kliešte 10 - 25 mm², WM lisovanie, pre dutinky s izolačnou manžetou a bez nej