Krimpovacie kliešte pre dutinky

Obj. č.: AS 4054008

For use with wire end ferrules with no insulating collar to DIN 46228 Part 1 and wire end ferrules with insulating collar to DIN 46228 Part 4.

Obj. č.:
AS 4054008
Prevedenie
priame
Výhody
Minimálna vynaložená sila pri veľkých prierezoch vodičov
Stabilne vysoko kvalitné lisovanie
Značené pozície pre presné spracovanie príslušného prierezu
Uvoľniteľná západka
Materiál
Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch
Matný, chrómovaný
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisovanie
WM crimp
Smer zavedenia kábla
bočné
Rozmery
Výška: 68 mm
Dĺžka: 256 mm
Prierez
2 ‐ 1
Pre prierez
35 ‐ 50 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,64 kg
Brutto hmotnosť
0,69 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177807617
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Popis výrobku
Krimpovacie kliešte 35 - 50 mm², WM lisovanie, pre dutinky s izolačnou manžetou a bez nej