Krimpovacie kliešte pre káblové oká

Obj. č.: AS 4054021

For use with non-insulated ring terminals

Obj. č.:
AS 4054021
Prevedenie
zahnuté
Výhody
Uvoľniteľná západka
Vďaka optimalizovanému prevodu páky je aj pri väčších prierezoch nevyhnutná len minimálna sila.
Materiál
Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch
Matný, chrómovaný
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisovanie
Indent crimp
Rozmery
Výška: 59 mm
Dĺžka: 198 mm
Prierez
22 ‐ 10
Pre prierez
0,35 ‐ 6 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,425 kg
Brutto hmotnosť
0,435 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177807631
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Popis výrobku
Lisovacie kliešte 0,35 - 6 mm², vtlačená krimpovacia vložka, pre neizolované káblové oká