Krimpovacie kliešte pre káblové oká

Obj. č.: AS 4054023

For use with non-insulated ring terminals

Obj. č.:
AS 4054023
Prevedenie
priame
Výhody
Uvoľniteľná západka
Vďaka optimalizovanému prevodu páky je aj pri väčších prierezoch nevyhnutná len minimálna sila.
Materiál
Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch
Matný, chrómovaný
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisovanie
Double-indent crimp
Rozmery
Výška: 68 mm
Dĺžka: 256 mm
Prierez
12 ‐ 8
Pre prierez
4 ‐ 10 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,63 kg
Brutto hmotnosť
0,668 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177807648
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Popis výrobku
Lisovacie kliešte 4 - 10 mm², dvojitý indent, pre neizolované káblové oká