- Obj. č.:
- AS 4054140
- Provedení
- zahnuté
- Výhody
- Jednoznačné přiřazení průřezu díky barevnému kódování prohlubní
- Uvolnitelná západka
- Uvolní se, jakmile je dosaženo potřebného lisovacího tlaku, tak je vyloučeno nedostatečné lisování
- Materiál
- Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
- Povrch
- Matný, chromovaný
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Lisování
- oválné
- Rozměry
- Výška: 59 mm
Délka: 198 mm
- Průřez
- 22 ‐ 14
- Pro průřez
- 0,75 ‐ 2,5 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,42 kg
- Brutto hmotnost
- 0,44 kg
- Číslo celní sazby
- 82032000
- EAN
- 4028177807686
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Popis výrobku
-
AS Lisovací kleště 0.5 - 2,5 mm², Oválné lisování