Klešče za stiskanje za kabelske čevlje

Obj. č.: AS 4054141

Za uporabo z izoliranimi kabelskimi čevlji in konektorji.

Obj. č.:
AS 4054141
Provedení
přímé
Popis výrobku
Ke zpracování izolovaných kabelových ok a spojek.
Výhody
Jednoznačné přiřazení průřezu díky barevnému kódování prohlubní
Uvolnitelná západka
Uvolní se, jakmile je dosaženo potřebného lisovacího tlaku, tak je vyloučeno nedostatečné lisování
Materiál
Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Povrch
Matný, chromovaný
Barva
Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisování
oválné
Rozměry
Výška: 68 mm
Délka: 256 mm
Průřez
22 ‐ 10
Pro průřez
0,75 ‐ 6 mm²
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,64 kg
Brutto hmotnost
0,68 kg
Číslo celní sazby
82032000
EAN
4028177807693
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Popis výrobku
AS Lisovací kleště 0.5 - 6 mm², Oválné lisování