Nástroj na odizolovanie pre káble s Ø 2,5 - 11 mm

Obj. č.: AS 4054400

For stripping installation cables and wires.

Obj. č.:
AS 4054400
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Rozmery
Šírka: 39,8 mm
Výška: 18,5 mm
Dĺžka: 90,5 mm
Pre Ø kábla
2,5 ‐ 11 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,033 kg
Brutto hmotnosť
0,043 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177807730
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Popis výrobku
Odizolovací nástroj na kábel Ø 2,5 - 11 mm