Krimpovacie kliešte pre dutinky

Obj. č.: AS 4054002

Crimping tool for square or hexagonal compression, for processing wire end ferrules with no insulating collar to DIN 46228, Part 1 and wire end ferrules with insulating collar to DIN 46228, Part 4.

Obj. č.:
AS 4054002
Prevedenie
priame
Výhody
Minimálna vynaložená sila pri veľkých prierezoch vodičov
Stabilne vysoko kvalitné lisovanie
Uvoľniteľná západka
Samoregulačné
Materiál
Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch
Matný, chrómovaný
Farba
Rukoväť: RAL 7016 a RAL 35745
Lisovanie
Square crimp
Smer zavedenia kábla
bočné
Rozmery
Dĺžka: 176 mm
Prierez
26 ‐ 8
Pre prierez
0,14 ‐ 10 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,449 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177930957
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Popis výrobku
AS lisovacie kliešte štvorcové, pre prierez 0,14 - 10 mm2