Prestrihovacie čeľuste, kruhové pre oceľový plech

Obj. č.: AS 4055232

For punching round cut-outs

Obj. č.:
AS 4055232
Prevedenie
S trojitým delením
Rozsah dodávky
Matrica
Razník
Ťažná skrutka bez guličkového ložiska
Obrobiteľný materiál
Sheet steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
2 mm
Ø razníka
32,5 mm
Pre závity
M32
Poznámka
Pri obsluhe kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guličkovými ložiskami
Ďalšie rozmery, viď dierovač plechu okrúhly, z nerezovej ocele
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Ťažná skrutka (Ø x D)
9,5 x 50 mm
Hydraulická ťažná skrutka Ø
9,5 mm
19 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,219 kg
Brutto hmotnosť
0,242 kg
Číslo colnej sadzby
82073010
EAN
4028177808270
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
Prestrihovací nástroj, kruhový, pre materiál: oceľový plech, M32, Ø prestrihovacieho nástroja 32,5 mm
Na stiahnutie
Instructions