- Obj. č.:
- AS 4055240
- Prevedenie
- S trojitým delením
- Rozsah dodávky
- Matrica
Razník
Ťažná skrutka bez guličkového ložiska
- Obrobiteľný materiál
- Sheet steel
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
- 3 mm
- Ø razníka
- 40,5 mm
- Pre závity
- M40
- Poznámka
- Pri obsluhe kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guličkovými ložiskami
- Ďalšie rozmery, viď dierovač plechu okrúhly, z nerezovej ocele
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Ťažná skrutka (Ø x D)
- 19 x 55 mm
- Hydraulická ťažná skrutka Ø
- 19 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,522 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,554 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82073010
- EAN
- 4028177808300
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
Prestrihovací nástroj, kruhový, pre materiál: oceľový plech, M40, Ø prestrihovacieho nástroja 40,5 mm