- Obj. č.:
- AS 4055180
- Prevedenie
- S trojitým delením
- Rozsah dodávky
- 5 matríc
5 razníkov
Plastový kufrík
- Obrobiteľný materiál
- Stainless steel
- Pre závity
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Poznámka
- Pri obsluhe kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guličkovými ložiskami
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,849 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,098 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82073010
- EAN
- 4028177808171
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
Súprava prestrihovací nástrojov na plech, metrická, pre nerezový materiál, 5 kusov, M16/20/25/32/40