- Obj. č.:
- AS 4055322
- Výhody
- S bočným vyhadzovaním zvyškov
- Žiadne zaklinenie matrice
- Rozsah dodávky
- Matrica
Razník
Ťažné skrutky
Kontramatice
Plastový kufrík
Prítlačná matica s guličkovým ložiskom
Adaptér pre hydrauliku
- Obrobiteľný materiál
- Sheet steel
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
- 2 mm
- Hydraulické ovládanie
- Áno
- Manuálne ovládanie
- Áno
- □ razníka
- 22,2 x 22,2 mm
- Rozmery
- Šírka: 22,2 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,738 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82073010
- EAN
- 4028177808393
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
Štvorcový prestrihovací nástroj na plech, na oceľový plech, 22,2 x 22,2 mm