- Obj. č.:
- AS 4055346
- Výhody
- S bočným vyhadzovaním zvyškov
- Žiadne zaklinenie matrice
- Rozsah dodávky
- Matrica
Razník
Ťažné skrutky
Kontramatice
Plastový kufrík
- Obrobiteľný materiál
- Sheet steel
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
- 3 mm
- Hydraulické ovládanie
- Áno
- □ razníka
- 46 x 46 mm
- Rozmery
- Šírka: 46 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,536 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,381 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82073010
- EAN
- 4028177808416
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
Štvorcový prestrihovací nástroj na plech, na oceľový plech, 46 x 46 mm