Prestrihovacie čeľuste, štvorcové pre oceľový plech

Obj. č.: AS 4055368

For punching square cut-outs

Obj. č.:
AS 4055368
Výhody
S bočným vyhadzovaním zvyškov
Žiadne zaklinenie matrice
Rozsah dodávky
Matrica
Razník
Ťažné skrutky
Kontramatice
Plastový kufrík
Obrobiteľný materiál
Sheet steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
3 mm
Hydraulické ovládanie
Áno
□ razníka
68 x 68 mm
Rozmery
Šírka: 68 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,3 kg
Brutto hmotnosť
4,359 kg
Číslo colnej sadzby
82073010
EAN
4028177808430
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
Štvorcový prestrihovací nástroj na plech, na oceľový plech, 68 x 68 mm
Na stiahnutie
Instructions