Za izrezovanje kvadratnih izrezov.
- Obj. č.:
- AS 4055392
- Výhody
- S bočním výhozem zbytků
- Žádné zaklínění matrice
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice
Plastový kufřík
Distanční pouzdro
Speciální stahovací svorník - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 3 mm
- Hydraulické ovládání
- Áno
- □ razníku
- 92 x 92 mm
- Rozměry
- Šířka: 92 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,26 kg
- Brutto hmotnost
- 7,62 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808447
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti
- Na stiahnutie
- Návod