Prestrihovacie čeľuste, Sub-D pre oceľový plech a nerez

Obj. č.: AS 4055473

For punching rectangular cut-outs for connectors

Obj. č.:
AS 4055473
Výhody
S bočným vyhadzovaním zvyškov
Žiadne zaklinenie matrice
Ako ťažné skrutky sa pre razníky a matrice používajú osi zabezpečené proti pretočeniu.
Rozsah dodávky
Matrica
Razník
Ťažné skrutky
Kontramatice
Prítlačná matica s guličkovým ložiskom
Adaptér pre hydrauliku
Plastový kufrík
Obrobiteľný materiál
Sheet steel
Stainless steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, nerez
1,25 mm
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
1,75 mm
▭ razníka
58,4 x 11,3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,695 kg
Brutto hmotnosť
0,873 kg
Číslo colnej sadzby
82073010
EAN
4028177808584
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
Na stiahnutie
Instructions