Prestrihovacie čeľuste, kruhové pre nerez, s trojitým delením

Obj. č.: AS 4055125

For punching round cut-outs

Obj. č.:
AS 4055125
Prevedenie
S trojitým delením
Rozsah dodávky
Matrica
Razník
Obrobiteľný materiál
Stainless steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, nerez
2 mm
Ø razníka
25,4 mm
Pre závity
M25
Poznámka
Pri obsluhe kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guličkovými ložiskami
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Ťažná skrutka (Ø x D)
11,1 x 60 mm
Hydraulická ťažná skrutka Ø
11,1 mm
19 cm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,121 kg
Brutto hmotnosť
0,142 kg
Číslo colnej sadzby
82073010
EAN
4028177808027
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál: nehrdzavejúca oceľ, M25, Ø prestrihovacieho nástroja 25,4 mm
Na stiahnutie
Instructions