Prestrihovacie čeľuste, kruhové pre nerez, s trojitým delením

Obj. č.: AS 4055163

For punching round cut-outs

Obj. č.:
AS 4055163
Prevedenie
S trojitým delením
Rozsah dodávky
Matrica
Razník
Obrobiteľný materiál
Stainless steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, nerez
2,5 mm
Ø razníka
63,5 mm
Pre závity
M63
Poznámka
Pri obsluhe kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guličkovými ložiskami
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Ťažná skrutka (Ø x D)
19 x 75 mm
Hydraulická ťažná skrutka Ø
19 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,025 kg
Brutto hmotnosť
1,098 kg
Číslo colnej sadzby
82073010
EAN
4028177808164
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál: nehrdzavejúca oceľ, M63, Ø prestrihovacieho nástroja 63,5 mm
Na stiahnutie
Instructions