Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 12. 2021
- Obj. č.:
- AS 4055402
- Výhody
- S bočním výhozem zbytků
- Žádné zaklínění matrice
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice
Plastový kufřík - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
- Hydraulické ovládání
- Áno
- ▭ razníku
- 45 x 92 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,3 kg
- Brutto hmotnost
- 4,346 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808478
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti
- Na stiahnutie
- Návod