Prestrihovacie čeľuste, priemyselné konektory pre oceľový plech

Obj. č.: AS 4055463

For punching rectangular cut-outs for connectors

Obj. č.:
AS 4055463
Výhody
S bočným vyhadzovaním zvyškov
Žiadne zaklinenie matrice
Pri stlačení matrice a razníka sa montážne otvory pre konektory vyznačia na plechu, ktorý medzi nimi leží.
Rozsah dodávky
Matrica
Razník
Ťažné skrutky
Kontramatice
Obrobiteľný materiál
Sheet steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
2 mm
▭ razníka
36 x 86 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,6 kg
Brutto hmotnosť
3,648 kg
Číslo colnej sadzby
82073010
EAN
4028177808539
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
Obdĺžnikový prestrihovací nástroj na plech, pre materiál z oceľového plechu, 36 x 86 mm, 16-žilový konektor
Na stiahnutie
Instructions