- Obj. č.:
- AS 4055480
- Prevedenie
- S trojitým delením
- Rozsah dodávky
- 5 matríc
5 razníkov
Plastový kufrík
- Obrobiteľný materiál
- Sheet steel
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
- Ø razníka
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
- Pre závity
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Poznámka
- Pri obsluhe kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guličkovými ložiskami
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,95 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,98 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82073010
- EAN
- 4028177808607
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
Súprava prestrihovací nástrojov na plech, metrická, pre materiál z oceľového plechu, 5 kusov, M16/20/25/32/40