- Obj. č.:
- AS 4055525
- Prevedenie
- S trojitým delením
- Rozsah dodávky
- Matrica
Razník
- Obrobiteľný materiál
- Sheet steel
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
- 2 mm
- Ø razníka
- 25,4 mm
- Pre závity
- M25
- Poznámka
- Pri obsluhe kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guličkovými ložiskami
- Ďalšie rozmery, viď dierovač plechu okrúhly, z nerezovej ocele
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Ťažná skrutka (Ø x D)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulická ťažná skrutka Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,112 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,133 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82073010
- EAN
- 4028177808683
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál: oceľový plech, M25, Ø prestrihovacieho nástroja 25,4 mm