Produkt končí dnem: 29. 6. 2022
- Obj. č.:
- AS 4055580
- Provedení
- S trojitým dělením
- Popis výrobku
- K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Rozsah dodávky
- 5 matric
5 razníků
Plastový kufřík - Obrobitelný materiál
- Ocelový plech
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø razníku
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Pro závity
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Poznámka
- Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,039 kg
- Číslo celní sazby
- 82034000
- EAN
- 4028177808836
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Popis výrobku
- AS Sada prostřihovacích čelistí
- Na stiahnutie
- Návod