Ťažná skrutka s guličkovým ložiskom

Obj. č.: AS 4055630

Accessories for hole punches. Required as a connecting part between the die and the stamp.

Obj. č.:
AS 4055630
Poznámka
Pre obsluhu pomocou kľúča
Ťažná skrutka (Ø x D)
6 x 40 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,021 kg
Brutto hmotnosť
0,035 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177808904
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Popis výrobku
Ťažná skrutka s guľôčkovým ložiskom Ø 6 mm, dĺžka: 40 mm, príslušenstvo pre prestrihovací čeľuste na plech