Napenjalni vijak s krogličnim ležajem

Obj. č.: AS 4055632

Pribor za luknjače. Potreben kot povezovalni člen med matrico in orodjem.

Obj. č.:
AS 4055632
Popis výrobku
Příslušenství pro prostřihovací čelisti. Je zapotřebí jako spojovací článek mezi matricí a razníkem.
Poznámka
Pro obsluhu pomocí klíče
Tažný šroub (Ø x D)
11,1 x 60 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,089 kg
Brutto hmotnost
0,108 kg
Číslo celní sazby
73181900
EAN
4028177808928
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Popis výrobku
AS Tažný šroub s kuličkovým ložiskem