Ťažná skrutka s guličkovým ložiskom

Obj. č.: AS 4055633

Accessories for hole punches. Required as a connecting part between the die and the stamp.

Obj. č.:
AS 4055633
Poznámka
Pre obsluhu pomocou kľúča
Ťažná skrutka (Ø x D)
19 x 55 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,252 kg
Brutto hmotnosť
0,274 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177808935
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Popis výrobku
Ťažná skrutka s guľôčkovým ložiskom Ø 19 mm, D=55 mm