Ručný hydraulický prestrihovací nástroj, sada, M16 - M63

Obj. č.: AS 4055070

Manual hydraulic punch in a practical set with hole punches for sheet steel. Maximum machinable material thickness 2 or 3 mm.

Obj. č.:
AS 4055070
Prevedenie
Táto sada obsahuje štandardné prestrihovacie čeľuste na plech M16 až M63.
Výhody
Predĺženie životnosti nástrojov vďaka integrovanému poistnému ventilu
Prestrihovacie čeľuste, hydraulické prestrihovacie nástroje a príslušenstvo na výrobu okrúhlych, štvorcových a obdĺžnikových výrezov z ocele a nehrdzavejúcej ocele
Rozsah dodávky
Ručný hydraulický prestrihovací nástroj, priamy
7 prestrihovacích čeľustí s trojitým delením
Hydraulická skrutka Ø 19 mm
Hydraulická skrutka Ø 9,5/19 mm
HSS vrták Ø 10 mm
Súprava dištančných podložiek (3-dielna)
Plastový kufrík
Obrobiteľný materiál
Sheet steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Ø razníka
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm
Pre závity
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,3 kg
Brutto hmotnosť
5,34 kg
Číslo colnej sadzby
82034000
EAN
4028177807945
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
Popis výrobku
Súprava ručných hydraulických prestrihovací nástrojov, M16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, s puzdrom, 7 prestrihovací nástrojov na plech M 16 - M 63 vrátane príslušenstva
Na stiahnutie
Instructions