Hydraulická ťažná skrutka

Obj. č.: AS 4055662

Accessories for hole punches. Required as a connecting part between the die and the stamp. For operation via hydraulic punch

Obj. č.:
AS 4055662
Rozsah dodávky
Adaptér pre hydrauliku
Poznámka
Na obsluhu pomocou hydraulického prestrihovacieho nástroja
Hydraulická ťažná skrutka Ø
11,1 mm
19 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,103 kg
Brutto hmotnosť
0,117 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177808973
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Popis výrobku
Hydraulická skrutka Ø 11,1 / 19 mm