Hydraulická ťažná skrutka

Obj. č.: AS 4055663

Accessories for hole punches. Required as a connecting part between the die and the stamp. For operation via hydraulic punch

Obj. č.:
AS 4055663
Poznámka
Na obsluhu pomocou hydraulického prestrihovacieho nástroja
Hydraulická ťažná skrutka Ø
19 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,248 kg
Brutto hmotnosť
0,261 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177808980
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Popis výrobku
Hydraulická skrutka Ø 19 mm