- Obj. č.:
- AS 4055690
- Výhody
- Dlhá životnosť
- Razník a matrica z tvrdenej nástrojovej ocele
- Jednoduché dierovanie vďaka veľkému prevodu páky
- Materiál
- Rukoväte: s plastovou povrchovou úpravou
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
- 2 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,317 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- Dierovacie kliešte na oceľový plech, zárezové drážky 3,2 a 4,8 mm, do hrúbky materiálu 2 mm